Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR - 1722011
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 5, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: MC 1,5/..-G-THR, paso: 3,81 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en