Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-G-3,81 P26 THR - 1721999

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MC 1,5/..-G-THR, paso: 3,81 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, Stecksystem: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1721999
Unidad de embalaje 100 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 216 (C-1-2013)
EAN 4046356116916
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.800 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios