Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 10HV/ 5-12,7 4RZ - 1721834
La figura muestra una variante de 2 polos del artículo
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm², Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, familia de artículos: MKDSP 10HV, paso: 12,7 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en