Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/ 3-5,08 BU - 1721744

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, Número de polos por fila: 3, familia de artículos: MKKDS 3, paso: 5,08 mm, color: azul, Longitud del pin [P]: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1721744
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918232108
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13.976 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios