Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 4-GFU-7,62 - 1721038

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1721038
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 537 (C-1-2013)
EAN 4046356114370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12.080 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!