Conector enchufable para placa de circ. impreso - PCV 5/ 7-GF-7,62 - 1720958

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 7, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1720958
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 539 (C-1-2013)
EAN 4046356114073
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18.100 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!