Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/10-GU-7,62 - 1720767
La figura muestra una variante de 5 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: verde, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 10, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 10, número de conexiones: 10, familia de artículos: PC 5/..-GU, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 4,2 mm, sistema enchufable: POWER COMBICON 5, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en