Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 2-GU-7,62 - 1720686

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Regleta básica estándar: también adecuada para conectores con sistema Click and Lock de bloqueo automático
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1720686
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 537 (C-1-2013)
EAN 4046356114134
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.590 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!