Conector macho - PST 1,0/ 2-3,5 R24 - 1720233

La figura muestra una variante de 8 polos del artículo en embalaje en cinta

Conector macho, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, sección nominal: 0,5 mm², número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,8 mm, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1720233
Unidad de embalaje 330 Udad
Cantidad de pedido mínima 330 Udad
Página del catálogo Página 433 (C-1-2013)
EAN 4046356115643
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.470 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios