Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08BDNZ1185 - 1719451

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719451
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356141918
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13.512 g
Número de tarifa arancelaria 85366990