Regleta de base híbrida para placa de circuito impreso - PCH 6/ 5+6-GL5-7,62 - 1717153

La figura muestra una variante de 5+6 polos con gatillo de bloqueo en el la posición 5

Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, sección nominal: 6 mm², color: verde, corriente nominal: 41 A, 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 11, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 11, número de conexiones: 11, familia de artículos: PCH 6/..+6-GL, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, sistema enchufable: POWER COMBICON 6 Hybrid, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de señales y potencia en una regleta de base
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717153
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626530505
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17.286 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios