nuevo

Regleta de base híbrida para placa de circuito impreso - PCH 6/ 3+4-GL3-7,62 - 1717119

La figura muestra una variante de 3 y 4 polos con gatillo de bloqueo en la posición 3

Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 7, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de señales y potencia en una regleta de base
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717119
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626532547
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12.198 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CN (China)