Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 3-GL2-7,62 - 1717027
La figura muestra una variante de 4 polos con gatillo de bloqueo en la posición 3
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: negro, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: PC 6/..-GL2, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, sistema enchufable: POWER COMBICON 6, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en