Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 6-G-7,62 - 1717021
La figura muestra una variante de 4 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: verde, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 6, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: PC 6/..-G, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, sistema enchufable: POWER COMBICON 6, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en