nuevo

Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 5-G-7,62 - 1717019

La figura muestra una variante de 4 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 5, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra contactos accidentales ampliada en la cara enchufable para garantizar la máxima seguridad, incluso sin conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717019
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626514963
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CN (China)