Conector híbrido para placa de circuito impreso - LPCH 6/ 5+4-STL5-7,62 - 1717003

La figura muestra una variante de 4+4 polos con gatillo de bloqueo en la posición 4

Conector híbrido para placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: verde, corriente nominal: 41 A, 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 9, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 9, número de conexiones: 9, familia de artículos: LPCH 6/..+4-STL, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: POWER COMBICON 6 Hybrid, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable mediante un receptáculo de bornes abierto o cerrado
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717003
Unidad de embalaje 25 Udad
Cantidad de pedido mínima 25 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626532585
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43.620 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios