Conector híbrido para placa de circuito impreso - LPCH 6/ 4+6-STL4-7,62 - 1716989
La figura muestra una variante de 4+4 polos con gatillo de bloqueo en la posición 4
Conector híbrido para placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: verde, corriente nominal: 41 A, 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 10, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 10, número de conexiones: 10, familia de artículos: LPCH 6/..+6-STL, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: POWER COMBICON 6 Hybrid, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en