Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 BKAULUB NZ - 1716975

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: negro, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, familia de artículos: FKC 2,5/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716975
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356136389
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7.723 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios