Regletas de cuchillas SMD - FP 1,27/ 16-MH - 1714914

La figura muestra una variante de 12 polos con 12 contactos

Regleta de cuchillas SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 16, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conectores placa a placa o cable a placa compactos y de muchos polos para diseños del equipo con ahorro de espacio
  • Las uniones de placas de circuito impreso apiladas, coplanares u ortogonales permiten la máxima flexibilidad en el equipo
  • Regletas de cuchillas y clavijas de enchufe combinables con distintas alturas de construcción: para distancias de placa de circuito impreso individuales de 8 mm ... 13,8 mm
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714914
Unidad de embalaje 560 Udad
Cantidad de pedido mínima 560 Udad
EAN 4055626402925
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.453 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CZ (República Checa)