Conectores hembra SMD - FP 1,27/ 50-FH - 1714878

La figura muestra una variante de 12 polos con 12 contactos

Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 50, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Hembra de conexión, montaje: Soldadura SMD

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conectores placa a placa o cable a placa compactos y de muchos polos para diseños del equipo con ahorro de espacio
  • Las uniones de placas de circuito impreso apiladas, coplanares u ortogonales permiten la máxima flexibilidad en el equipo
  • Regletas de cuchillas y clavijas de enchufe combinables con distintas alturas de construcción: para distancias de placa de circuito impreso individuales de 8 mm ... 13,8 mm
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714878
Unidad de embalaje 560 Udad
Cantidad de pedido mínima 560 Udad
EAN 4055626400785
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.800 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen CZ (República Checa)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios