Bloque enchufable - PCVK 4-7,62 BS:1 - 1714776

Conector para carril, corriente nominal: 20 A, número de polos: 1, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, montaje: Carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Bloque enchufable directo para el montaje sobre carril
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714776
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626426631
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.201 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)