Borne para placa de circuito impreso - MK3DS 1,5/ 9-5,08 BK BDWH:19-9 - 1714747
La figura muestra una variante de 4 polos del artículo
Borne para placa de circuito impreso, Número de polos por fila: 9, familia de artículos: MK3DS 1,5, paso: 5,08 mm, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
"$pageName" en