Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 2-ST BU BDWH:60,61 - 1714734
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: azul, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTBT 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, disposición de pines: Disposición de pines lineal, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en