Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBTP 2,5/ 3-ST CP13BD:TP3SO - 1714660

La figura muestra una variante de 4 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714660
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626370057
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.749 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)