Juego de conectores - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-5 SET - 1714626

Ninguna imagen disponible

Juego de conectores, número de polos: 5, paso: 2,5 mm, color: blanco

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714626
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626379227
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.300 g
Número de tarifa arancelaria 85366990