La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 7, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 7, número de conexiones: 7, familia de artículos: MSTBV 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,9 mm, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en