Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 3/ 8 (1,5,8) - 1714045
La figura muestra una variante de 6 polos
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm², Número de filas: 1, Número de polos por fila: 8, familia de artículos: SMKDS 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °, color: verde, Longitud del pin [P]: 4,5 mm
"$pageName" en