Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,2 - 1712497

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Regleta básica estándar: también adecuada para conectores con sistema Click and Lock de bloqueo automático
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712497
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626288703
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.948 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios