Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 4-ST BK CP1,2 BD: - 1711967

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711967
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 1000 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356081764
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.722 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios