Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BDWH:-13 - 1711957

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711957
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626406329
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.831 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios