Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 6-ST-5,08 GY35BD-DQSO - 1711868

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711868
Unidad de embalaje 50 Udad
EAN 4055626263397
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10.235 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios