Borne para tarjeta de conexión por resorte - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/WH/GN - 1711758

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor. Patillas de soldar en la zona anterior, una hilera

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711758
Unidad de embalaje 300 Udad
Cantidad de pedido mínima 300 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626257334
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.582 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios