Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 6-PVH-5,0-A BUBD:-NC0 - 1711737

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, Color: azul, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711737
Unidad de embalaje 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626251653
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.810 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios