Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-LR BK - 1711710

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711710
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626249421
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.970 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios