Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 BD:1-6 5CP - 1711256

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711256
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 250 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626254104
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.856 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios