Borne para placa de circuito impreso - MKDS 3/ 2 (1) - 1711097

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711097
Unidad de embalaje 50 Udad
EAN 4017918122591
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.224 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios