Conector enchufable para placa de circ. impreso - DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LRAUP26THR - 1710444

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 15, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710444
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626175348
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios