Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 4-ST-3,81 YE BD:-G - 1710371

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: amarillo, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710371
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626152332
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.238 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios