Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 9-ST-5,08 GYBD2:OV - 1709805

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Permite la conexión de dos cables
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709805
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626204888
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20.040 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios