Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5N HV/ 5-ZB-6,35 BK SZS - 1709731

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709731
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626091273
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15.928 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios