Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 6-STCL-7,62 BK LCGY35 - 1709152

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709152
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626064086
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30.855 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IN (India)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios