Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPCV 5/ 8-GF-7,62 - 1708996

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 8, paso: 7,62 mm, Color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708996
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 543 (C-1-2013)
EAN 4046356089975
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22.560 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios