MSTBT 2,5/ 5-STF GNTQ BD:-ERDE - 1708760

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde turquesa, superficie contactos: Estaño
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708760
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626020532
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.533 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios