SPT 16/ 2-V-10,0-ZB MIX GY/OG - 1708639

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 10 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708639
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626011950
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16.116 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios