Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 5-ST GY NZ2207069 - 1708323

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708323
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356072427
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.123 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios