Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVU 1,5/16-GFD-3,81 BD:1-16 - 1708075

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Bloque enchufable directo, corriente nominal: 8 A, número de polos: 16, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Brida dispuesta lateralmente para atornilladura en la carcasa o en la placa de montaje
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708075
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356965941
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16.880 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios