Regleta de base - PTSM 0,5/ 6-HH-2,5-SMD WH R44 - 1708015

La figura muestra una variante de 3 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 6, paso: 2,5 mm, color: blanco, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura SMD, Artículo con espigas de protección contra torsión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
  • Los inducidos de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708015
Unidad de embalaje 600 Udad
Cantidad de pedido mínima 600 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356960618
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.648 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen IN (India)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios