Regleta de base - PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707993

La figura muestra una variante de 3 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 4, paso: 2,5 mm, color: blanco, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura SMD, Artículo con espigas de protección contra torsión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • Los inducidos de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707993
Unidad de embalaje 500 Udad
Cantidad de pedido mínima 500 Udad
EAN 4046356959162
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.122 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios