Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/18-STF-5,08 - 1707942

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 18, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707942
Unidad de embalaje 50 Udad
EAN 4046356034623
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30.742 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios