Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTF 0,3/ 4-WB-10-H - 1707565

Conector enchufable para placa de circ. impreso, 4-polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rápida sin herramientas para placas de circuito impreso flexibles
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Contacto seguro de placas de circuito impreso flexibles mediante un mandril de fijación
  • Versión y comprobación de conformidad con IEC 60838-2-2
  • La homologación según UL 1977 demuestra la seguridad eléctrica para el uso en el mercado norteamericano

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707565
Unidad de embalaje 20 Udad
Cantidad de pedido mínima 20 Udad
EAN 4046356934183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18.810 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios